Branche standard
Sistema di movimentazione per sacchi
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS137256__SALL__AIN__V3_52b58f63ed.png)
Obiettivo
- Movimento sincrono della mascella
- Tempo di ciclo
- Varietà di prodotti per forma e dimensione del contenuto
- Ampia gamma di varianti di sacchi
- Elevata flessibilità di processo
- Protezione del pezzo
- Ambiente polveroso
Soluzione
- Azionamento sincronizzato tramite ruota dentata/cremagliera
- Cilindri di azionamento di grandi dimensioni per tempi di ciclo rapidi
- Ganasce e corse regolabili per un'elevata flessibilità
- Diverse geometrie e materiali delle ganasce
- Espansione funzionale grazie al design modulare
- Ritenzione temporanea della forza tramite dispositivo di sicurezza della pressione
- Meccanica coperta e componenti protetti dalla polvere
Highlights e dati tecnici
- IP54
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 90 ["] |
Corsa max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP54 |
Peso del sistema | 45 [kg] |